AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-STD 3530190150

Référence:

AVENTICS-3530190150

Visualisez les caractéristiques
PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-1,6)

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière
NormalisationEN 837-1
Classe de qualité2,5
Raccordement de l'air compriméR 1/8
Diamètre nominal50 mm
Valeur à l'échelle0.1
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.1.2 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.1.6 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi1.6 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planBlanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)Rouge
Couleur aiguilleNoir
Matériau boîtiersPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau verre de regardPolystyrène
Matériau filetéLaiton