AVENTICS™ Joint tournant 3531070000

Référence:

AVENTICS-3531070000

368,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NW12, 700-1000U/MIN

Spécifications

Nombre de conduites pilotées1
Joint tournantM22x1,5, droite
Vitesse maxi1000 1/min
Raccordement de l'air compriméM22x1,5
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide40 °C
FluideAir comprimé
Vitesse maxi1000 1/min
Poids0.7 kg