AVENTICS™ Joint tournant 3531080030

Référence:

AVENTICS-3531080030

328,95 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NW7-(550-1100)U/MIN

Spécifications

Nombre de conduites pilotées1
Joint tournantM16, gauche
Vitesse maxi1270 1/min
Raccordement de l'air compriméM14x1,5
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide40 °C
FluideAir comprimé
Vitesse maxi1270 1/min
Poids0.33 kg