AVENTICS™ Embase, Série 335 35500328

Référence:

AVENTICS-35500328


Spécifications

Type de constructionEmbase
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméM5
Raccord échappementG 1/8
FournitureLes embases multiples sont livrées avec les vis et les joints pour le montage des distributeurs, ainsi qu’avec 3 bouchons pour les raccords 1/3/5.
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide5 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Nombre d'emplacements de distributeurs6
Poids0.225 kg
Matériau embaseAluminium
JointCaoutchouc nitrile-butadiène