AVENTICS™ Embase, Série 335 35500345
Référence:
Spécifications
| Type de construction | Embase |
| Entrée raccord d'air comprimé | G 3/8 |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Raccord échappement | G 3/8 |
| Fourniture | Les embases multiples sont livrées avec les vis et les joints pour le montage des distributeurs, ainsi qu’avec 3 bouchons pour les raccords 1/3/5. |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Température ambiante min. | 5 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Température min. du fluide | 5 °C |
| Température max. du fluide | 50 °C |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Taille de particule max. | 50 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 5 mg/m³ |
| Nombre d'emplacements de distributeurs | 5 |
| Poids | 0.575 kg |
| Matériau embase | Aluminium |
| Joint | Caoutchouc nitrile-butadiène |