AVENTICS™ Régulateur de pression fin 3610507600

Référence:

AVENTICS-3610507600

475,09 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-7,1)

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Elément de commandePoussoir
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air comprimé entréeTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Pression de service min.0.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Plage de réglage de la pression min.0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.7.1 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn900 l/min
Hystérèse< 0,15 bar
Course régulière7.5 mm
Force de commande min.250 N
Déplacement parallèle de pression0.8 bar
Poids0.5 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)