AVENTICS™ Régulateur de pression fin 3610607000
Référence:
Spécifications
| Type de construction | Distributeur à clapet |
| Elément de commande | Bouton |
| Entrée raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Type de raccordement d’air comprimé entrée | Taraudage |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Pression de service min. | 0.1 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.1 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 1.1 bar |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |
| Température min. du fluide | -25 °C |
| Température max. du fluide | 70 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Débit nominal Qn | 900 l/min |
| Hystérèse | < 0,15 bar |
| Déplacement parallèle de pression | 1.3 bar |
| Poids | 0.6 kg |
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |