AVENTICS™ Régulateur de pression fin 3610607200

Référence:

AVENTICS-3610607200

643,72 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-3,6)

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Elément de commandeBouton
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air comprimé entréeTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Pression de service min.0.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Plage de réglage de la pression min.0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.3.6 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn900 l/min
Hystérèse< 0,15 bar
Déplacement parallèle de pression1.4 bar
Poids0.6 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)