AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 519 avec rappel pneumatique 51900002

Référence:

AVENTICS-51900002

714,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
51900002

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique, avec piston différentiel
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméM5
Débit nominal Qn175 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme C
Raccord électrique norméEN 175301-803
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V AC
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote15 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.20 ms
Temps de déconnexion typ.30 ms
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Matériau douille filetéeAluminium
Poids0.085 kg
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C