AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 519, bistable 51900007
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir |
| Principe de commutation | 5/2, bistable |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | Sans crantage |
| Type de raccordement d’air comprimé | Taraudage |
| Sortie raccord d'air comprimé | M5 |
| Débit nominal Qn | 175 l/min |
| Pression de service min. | 1.5 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | EN 175301-803, forme C |
| Raccord électrique normé | EN 175301-803 |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Tension de service des équipements | 110 V AC |
| Pilote | Interne |
| Largeur du distributeur pilote | 15 mm |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 20 ms |
| Matériau boîtiers | Aluminium, anodisé |
| Matériau douille filetée | Aluminium |
| Poids | 0.135 kg |
| Température ambiante min. | 5 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |