AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 520 52000009

Référence:

AVENTICS-52000009

250,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
52000009

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de commutation5/3, centre fermé
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Débit nominal Qn600 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme C
Raccord électrique norméEN 175301-803
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote18 mm
Puissance absorbée CC1.6 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.20 ms
Temps de déconnexion typ.50 ms
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Matériau douille filetéeAluminium
Poids0.17 kg
Température ambiante min.5 °C