AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 521, bistable 52100008

Référence:

AVENTICS-52100008

457,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
52100008

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de commutation5/2, bistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn1050 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme C
Raccord électrique norméEN 175301-803
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements230 V AC
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote22 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.20 ms
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Matériau douille filetéeAluminium
Poids0.2 kg
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C