AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 5226620550

Référence:

AVENTICS-5226620550

90,25 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
522-DA-016-0055-MAG

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston16 mm
Course55 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinAvec coussinet en polymère dans tenon arrière
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante109 N
Force du piston sortante127 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.14 J
Poids0.0965 kg
Poids 0 mm course0.091 kg
Poids +10 mm course0.0055 kg
Course maxi800 mm