AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 5226644800

Référence:

AVENTICS-5226644800

99,97 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
522-DA-020-0080-MAG

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston20 mm
Course80 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinAvec coussinet en polymère dans tenon arrière
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante166 N
Force du piston sortante198 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.23 J
Poids0.158 kg
Poids 0 mm course0.149 kg
Poids +10 mm course0.009 kg
Course maxi1100 mm