AVENTICS™ Clapet anti-retour piloté, Série NR02 5340050010

Référence:

AVENTICS-5340050010

89,72 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ZZ99-G018-G018

Spécifications

RemarqueG 1/8
Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationTuyauterie
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2R 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
Raccordement de l'air comprimé 12G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2550 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Poids0.132 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)