AVENTICS™ Bobine, Série CO1 5428117082

Référence:

AVENTICS-5428117082

53,20 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_A-230AC-5,6VA-30MM

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme A
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité14
Raccordement électrique 2Connecteur
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CA à 50 Hz230 V
Tension de service CA à 60 Hz230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-20 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +20 %
Puissance de maintien CA 50 Hz5.6 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz4.2 VA
Poids0.096 kg
BoîtierÉlastomère thermoplastique