AVENTICS™ Bobine, Série CO1 5428457072

Référence:

AVENTICS-5428457072

61,26 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_A-110AC-4,2VA-30MM

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme A
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité13
Raccordement électrique 2Connecteur
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CA à 50 Hz110 V
Tension de service CA à 60 Hz110 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-20 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +20 %
Puissance de maintien CA 50 Hz4.2 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz3.2 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz6.9 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz5.8 VA
Poids0.096 kg
BoîtierÉlastomère thermoplastique