AVENTICS™ Coil, Series CO2, M12, class F, 3-pin 548906-005-1A
Référence:
Spécifications
| Largeur de bobine | 22 mm |
| Classe d'isolation de bobine | Classe F |
| Certificats | UL (Underwriters Laboratories) |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Indice de protection selon EN 60529 | IP65 |
| Durée de mise en circuit ED | 100 % |
| Index de compatibilité | 44 |
| Raccordement électrique 2 | Connecteur |
| Raccordement électrique | M12 |
| Nombre de pôles | À 2 pôles |
| Tension de service CC | 24 V |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Puissance absorbée CC | 4.8 W |
| Poids | 0.055 kg |
| Boîtier | Polysulfure de phénylène (PPS) |