AVENTICS™ Bobine, Série CO2 548934-013-1A

Référence:

AVENTICS-548934-013-1A

Visualisez les caractéristiques
CO2-FORM_A-24DC-48/50-60-6W-5.5VA-30MM-Class-F

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Classe d'isolation de bobineClasse F
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.60 °C
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED1
Index de compatibilité55
Raccordement électrique 2Connecteur
Raccordement électriqueForme A
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC24 V
Tension de service CA à 50 Hz48 V
Tension de service CA à 60 Hz48 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz5.5 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz5 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz9.2 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz8 VA
Puissance absorbée CC6 W
Poids0.135 kg
BoîtierPolysulfure de phénylène (PPS)