AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-004-1A

Référence:

AVENTICS-549526-004-1A

Visualisez les caractéristiques
CO2-FORM_B-12DC-24/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

Spécifications

Largeur de bobine22 mm
Classe d'isolation de bobineClasse F
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité44
Raccordement électrique 2Connecteur
Raccordement électriqueForme B
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC12 V
Tension de service CA à 50 Hz24 V
Tension de service CA à 60 Hz24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Puissance de mise en marche CA 50 Hz10,9 VA
Puissance absorbée CC4.8 W
Poids0.055 kg
BoîtierPolyamide renforcé par fibres de verre