AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-013-1A
Référence:
Spécifications
| Largeur de bobine | 22 mm |
| Classe d'isolation de bobine | Classe F |
| Certificats | Déclaration de conformité CE |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Indice de protection selon EN 60529 | IP65 |
| Durée de mise en circuit ED | 100 % |
| Index de compatibilité | 45 |
| Raccordement électrique 2 | Connecteur |
| Raccordement électrique | Forme B |
| Nombre de pôles | À 3 pôles |
| Tension de service CA à 50 Hz | 220 V / 230 V |
| Tension de service CA à 60 Hz | 230 V / 240 V |
| Tolérance de tension CA 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tolérance de tension CA 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Puissance de maintien CA 50 Hz | 7,5 VA / 8,5 VA |
| Puissance de maintien CA 60 Hz | 7 VA / 7,5 VA |
| Puissance de mise en marche CA 50 Hz | 11 VA / 12,1 VA |
| Poids | 0.055 kg |
| Boîtier | Polyamide renforcé par fibres de verre |