AVENTICS™ Capteur du volume d'air, Série 553-001 5530011000
Référence:
Spécifications
| Principe de commutation | Principe du diaphragme |
| Débit nominal Qn, max., standard | 250 l/min |
| Position de montage | Indifférent |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Température ambiante min. | 5 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Taille de particule max. | 50 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 1 mg/m³ |
| Raccordement électrique 2, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 2, taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | À 8 pôles |
| Raccordement électrique 2, codage | Codage A |
| Exactitude en % (de la valeur finale) | ± 3 % |
| Courant absorbé maxi | 300 mA |
| Temps de réaction | < 15 ms |
| Indice de protection | IP54 |
| Poids | 1.2 kg |
| Température min. du fluide | 5 °C |
| Température max. du fluide | 50 °C |
| Matériau boîtiers | Aluminium |