AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV07 5610102070

Référence:

AVENTICS-5610102070

8 200,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
EV07-001-060-010-2DIAN

Spécifications

CommandePiloté
Commandeanalogue
FonctionA maintien de pression, sortie 10 V constante pour l’alimentation d’un potentiomètre de valeur de consigne.
Signal de sortietension constante
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi200 mA
Entrée valeur consigne0 ... 10 V
Plage de réglage de la pression min.0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.6 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Hystérèse0,04 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn800 l/min
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP54
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccordement de signalEN 175301-803, forme A