AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 563 131 5631310100

Référence:

AVENTICS-5631310100

Visualisez les caractéristiques
VR07-5/2DM-LEV

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation5/2, avec rappel mécanique
Elément de commandeBistable
Raccordement sur embaseRaccordement direct
Elément de commandeLevier, à crantage
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de fermeturenon verrouillable
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Débit nominal Qn1100 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Taille de particule max.50 µm
Poids0.71 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression