AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 563 5633010000

Référence:

AVENTICS-5633010000

346,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
VENTIL 563 MOD2 BASIC EL

Spécifications

Commandeélectrique
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn1350 l/min
Pression de service min.3.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme B Industrie
Durée de mise en circuit100 %
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.38 kg
Matériau boîtiersAluminium