AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 563 5633011340

Référence:

AVENTICS-5633011340

387,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
VENTIL 563/301 2 24V=

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn1350 l/min
Pression de service min.3.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme B Industrie
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne, Interne
Puissance absorbée CC5 W
Durée de mise en circuit100 %
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.38 kg
Matériau boîtiersAluminium