AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 565 5652010000

Référence:

AVENTICS-5652010000

366,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V565-3/2NC-SR

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2 NC, avec rappel par ressort
Type de raccordementRaccordement sur embase
Entrée raccord d'air compriméG 1/2
Sortie raccord d'air compriméG 1/2
Débit nominal Qn4240 l/min
Pression de service min.-1 bar
Pression de service maxi10 bar
Pression de pilotage mini3.5 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids0.55 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène, Caoutchouc en carbone fluoré