AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 5711100200

Référence:

AVENTICS-5711100200

416,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD12-3/2NC-SR-M022-M022-G018-S

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation3/2 NC, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF/NO
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Entrée raccord d'air compriméM22x1,5
Sortie raccord d'air compriméM22x1,5
Raccord d'air comprimé échappementM22x1,5
Raccord d'air comprimé pilote entréeG 1/8
Débit nominal Qn4000 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Pression de pilotage mini2 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
ATEXConvient pour ATEX
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.50 µm
Poids0.71 kg