AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CD12 5711200060

Référence:

AVENTICS-5711200060

674,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD12-5/3EC-SR-G012-G012-G018-S

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/3, centre ouvert
Fonction du distributeurCentre ouvert
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Norme raccordement de l'air compriméSelon ISO 228-1
Entrée raccord d'air compriméG 1/2
Sortie raccord d'air compriméG 1/2
Raccord d'air comprimé échappementG 1/2
Raccord d'air comprimé pilote entréeG 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 23600 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 34100 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Pression de pilotage mini3 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
ATEXConvient pour ATEX
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³