AVENTICS™ Distributeur 5/3, CD01-PA 5714003820

Référence:

AVENTICS-5714003820

154,14 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD01 - 5/3CC

Spécifications

Commandepneumatique
Type de raccordementRaccordement sur embase
Débit nominal Qn650 l/min
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base DIN ISO 15407-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
ATEXConvient pour ATEX
CertificatsSans LABS
NormesISO 15407-1
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Version26 mm
Pression de pilotage mini3 bar
Pression de pilotage maxi16 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Modèle raccord d'air compriméCentre fermé
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base DIN ISO 15407-1
Débit nominal Qn 1 vers 2650 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3650 l/min
Vis de fixationM4 à six pans creux