AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740, Commande monostable 5717400000

Référence:

AVENTICS-5717400000

75,82 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/2AR-07

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet à membrane
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Commande manuellesans
Entrée raccord d'air compriméØ 8x1
Sortie raccord d'air compriméØ 8x1
Raccord d'air comprimé échappementM14x1
Raccord d'air comprimé pilote entréeØ 8x1
Débit nominal Qn700 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
PiloteInterne
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple, Principe de plaques
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
LimiteurAvec limiteur
ATEXConvient pour ATEX
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³