AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740, Commande pneumatique bilatérale 5717460000

Référence:

AVENTICS-5717460000

92,60 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/2DP-07

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet à membrane
Principe de commutation5/2, commande pneumatique bilatérale
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Commande manuelleà crantage
Entrée raccord d'air compriméØ 10x1
Sortie raccord d'air compriméØ 10x1
Raccord d'air comprimé échappementM14x1
Raccord d'air comprimé pilote entréeØ 8x1
Débit nominal Qn950 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
PiloteInterne
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple, Principe de plaques
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
LimiteurAvec limiteur
ATEXConvient pour ATEX
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³