PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 4/2, Série 840 5718400000

Référence:

AVENTICS-5718400000

41,73 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V840-4/2OC-DI04-03

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Entrée raccord d'air compriméØ 6x1
Sortie raccord d'air compriméØ 6x1
Raccord d'air comprimé échappementØ 6x1
Raccord d'air comprimé pilote entréeØ 6x1
Débit nominal Qn200 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Pression de pilotage mini2 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.50 µm
Montage sur embase multipleBarre PRS
Poids0.048 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)