AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD12 5724500920

Référence:

AVENTICS-5724500920

594,77 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD12-3/2NC-SR-024DC-I-M022-M022-EN175301

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméM22x1,5
Débit nominal Qn4000 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi16 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Puissance absorbée CC6.7 W
Durée de mise en circuit1
Temps de mise en route typ.34 ms
Temps de déconnexion typ.90 ms