AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 5725455402

Référence:

AVENTICS-5725455402

CD12-5/2XX-AR-NONE-I-G012-G012

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/2
Débit nominal Qn4100 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit1
Matériau boîtiersAluminium, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.85 kg
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.50 °C