AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 5725500220

Référence:

AVENTICS-5725500220

Visualisez les caractéristiques
CD12-5/2XX-DO-024DC-I-M022-M022-EN175301

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, bistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméM22x1,5
Débit nominal Qn4100 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Puissance absorbée CC2.1 W
Durée de mise en circuit1
Temps de mise en route typ.36 ms
Temps de déconnexion typ.36 ms