AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CD12 5725685202

Référence:

AVENTICS-5725685202

645,07 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD12-5/3EC-DO-NONE-E-G012-G012

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans distributeur pilote
Principe de commutation5/3, centre ouvert
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/2
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
PiloteExterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Durée de mise en circuit1
Matériau boîtiersAluminium, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids1 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.70 °C