PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5727455302

Référence:

AVENTICS-5727455302

98,43 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/2AS-00000-07

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueEn option en ATEX
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage, à crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 10x1
Débit nominal Qn950 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65
PiloteInterne
Index de compatibilité14
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.17 ms
Temps de déconnexion typ.24 ms
Résistance à chaud-25 °C Résistant◡au◡froid
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.22 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène