AVENTICS™ Distributeur 5/4, Série 740 5727500220

Référence:

AVENTICS-5727500220

319,59 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/4CC-DI06-024DC-07

Spécifications

Commandeélectrique
RemarquePosition de commutation 4 (bobines a et b = activées)
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet à membrane
Principe de commutation5/4, centre fermé
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané avec écrou de raccordement
Sortie raccord d'air compriméØ 8x1
Débit nominal Qn700 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Index de compatibilité52
Puissance absorbée CC2.1 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.20 ms
Temps de déconnexion typ.54 ms