PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 4/2, Série 840, monostable 5728400410

Référence:

AVENTICS-5728400410

82,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
V840-4/2OC-DI04-012DC-03

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet à membrane
Principe de commutation4/2, avec rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord à vis
Sortie raccord d'air compriméØ 6x1
Débit nominal Qn200 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements12 V DC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
Largeur du distributeur pilote22,5 mm
Puissance absorbée CC1.6 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.12 ms
Temps de déconnexion typ.12 ms
Température ambiante min.-15 °C