PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Ponts de connexion, série CON-CB 5763503183

Référence:

AVENTICS-5763503183

Visualisez les caractéristiques
CON-CB-SNAP8-3-1

Spécifications

VarianteSnap Ø8
Nombre de bobines magnétiques1
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.75 °C
Section du conducteur0.14 mm²
Indice de protectionIP65
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typePrise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetageForme C
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 2 pôles
Sortie de câble 2Droit
Connecteurs de distributeurConnecteurs de distributeur
Selon normeISO 15217, forme C
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-20 % / +20 %
Affichage de statut DEL distributeurJaune
Vis de fixationM2,5 avec fente
Couple de serrage des vis de fixation +0,050.25 Nm
Poids0.012 kg
BoîtierPolyétherimide (PEI)
JointsCaoutchouc au fluor