AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD07, monostable 5772025402
Référence:
Spécifications
| Commande | Commande électrique |
| Taille | CD07 |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir chevauchement positif |
| Équipement distributeur de base | Distributeur de base sans bobine |
| Principe de commutation | 3/2, avec rappel par ressort |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Raccordement de l'air comprimé | M14x1,5 |
| Type de raccordement d’air comprimé | Taraudage |
| Débit nominal Qn | 1400 l/min |
| Pression de service min. | 3 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Pilote | Interne |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm |
| Index de compatibilité | 52 |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Résistance à chaud | -25 °C Résistant◡au◡froid |
| Matériau boîtiers | Industrie, Zinc coulé sous pression, Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |