AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD07, monostable 5772965402

Référence:

AVENTICS-5772965402

CD07-3/2NC-SR-NONE-I-G014

Spécifications

CommandeCommande électrique
TailleCD07
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuellesans
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn1400 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit100 %
Résistance à chaud-25 °C Résistant◡au◡froid
Matériau boîtiersIndustrie, Zinc coulé sous pression, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.50 °C