AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD07, bistable 5776225402

Référence:

AVENTICS-5776225402

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-M014

Spécifications

CommandeCommande électrique
TailleCD07
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/2, bistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Raccordement de l'air compriméM14x1,5
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméM14x1,5
Débit nominal Qn1200 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit100 %
Résistance à chaud-25 °C Résistant◡au◡froid
Matériau boîtiersIndustrie, Zinc coulé sous pression, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.75 kg
Température ambiante min.-25 °C