Référence:
Spécifications
| Commande | Commande électrique |
| Taille | CD07 |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir chevauchement positif |
| Équipement distributeur de base | Distributeur de base sans bobine |
| Principe de commutation | 5/2, bistable |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Raccordement de l'air comprimé | G 1/4 |
| Type de raccordement d’air comprimé | Taraudage |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Débit nominal Qn | 1200 l/min |
| Pression de service min. | 3 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | EN 175301-803, forme A |
| Raccord électrique normé | EN 175301-803:2006 |
| Protection contre inversion de polarités | Protection contre les inversions de polarité |
| Pilote | Interne |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm |
| Index de compatibilité | 52 |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Résistance à chaud | -40 °C Résistant◡au◡froid |
| Matériau boîtiers | Industrie, Zinc coulé sous pression, Polyarylamide, renforcé par fibres de verre |
| Poids | 0.75 kg |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |