AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579, Unité de distributeur 5790205270

Référence:

AVENTICS-5790205270

53,46 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V579-3/2NC-DA06-110AC-1,2-RV1

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueDébit 50 l/min
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 6x1
Débit nominal Qn50 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements110 V AC
Largeur de bobine20 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.20 ms
Temps de déconnexion typ.23 ms
Matériau boîtiersPolyamide
Poids0.079 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C