AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579, Unité de distributeur 5791600010

Référence:

AVENTICS-5791600010

57,93 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V579-3/2NO-DA08-04-RV2

Spécifications

Commandepneumatique
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2 NO, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNO
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Sortie raccord d'air compriméØ 8x1
Raccord d'air comprimé pilote entréeØ 4
Débit nominal Qn600 l/min
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Pression de pilotage mini2 bar
Principe de montage en batterieDistributeur intermédiaire
Principe de montage en batteriePrincipe de plaques
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids0.057 kg