AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579 5794405270

Référence:

AVENTICS-5794405270

64,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V579-3/2NC-DA06-110AC-04-EV4

Spécifications

Commandeélectrique
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 6x1
Débit nominal Qn520 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements110 V AC
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.18 ms
Temps de déconnexion typ.16 ms
Matériau boîtiersPolyamide
Poids0.093 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C