AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1, Pression de pilotage mini: 1,5 bar 5811221300
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Débit nominal Qn | 1400 l/min |
| Principe de commutation | 5/2, bistable |
| Sortie raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Pression de service min. | 1.5 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Tension de service CA à 60 Hz | 110 V |
| Tolérance de tension CA 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | Forme B Industrie |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Pilote | Interne |
| Normes | ISO 5599-1 |
| Largeur du distributeur pilote | 22 mm |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir |
| Principe de montage en batterie | Principe de plaque de base simple |
| Type de raccordement | Raccordement sur embase |
| Entrée raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Raccord d'air comprimé échappement | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Raccord d'air comprimé pilot échappement | M5 |
| Puissance de maintien CA 60 Hz | 8 VA |
| Puissance de mise en marche CA 60 Hz | 10 VA |
| Conductance de débit C | 5.2 l/(s*bar) |
| Limiteur | Avec limiteur |
| Taille | ISO 1 |