AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 2, centre ouvert 5812521400

Référence:

AVENTICS-5812521400

409,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V581-5/3EC-230AC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn2100 l/min
Principe de commutation5/3, centre ouvert
VersionCentre ouvert
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CA à 50 Hz230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme B Industrie
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
NormesISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote22 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Type de raccordementRaccordement sur embase
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappementM5
Puissance de maintien CA 50 Hz8 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz10 VA
Conductance de débit C8.9 l/(s*bar)
LimiteurAvec limiteur